??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243746 - CA-06S1N8A8008X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243746
Artikelnummer des Herstellers
1243746
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
CA-06S1N8A8008X
Produktbild
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.089 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4063151403416
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
CA-06S1N8A8008X
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151403416
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft