??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243337 - ST-08S1N8ACK04SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243337
Product number of the Manufacturer
1243337
Description short
Traversée de paroi
Description long
Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-08S1N8ACK04SX
Preview
GTIN-Code
4063151400613
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
37
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
8
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Crimp connection
Inside connection
Crimp connection
GTIN
4063151400613
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
Manufacturer product description
Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
ST-08S1N8ACK04SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !