??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243320 - ST-5ES1N8ACK02SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243320
Artikelnummer des Herstellers
1243320
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-5ES1N8ACK02SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151401221
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Polzahl
6
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
6
mit Gewinde
Ja
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
Anschluss Innenseite
Crimp connection
GTIN
4063151401221
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-5ES1N8ACK02SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft