??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243299 - ST-7ES1N8A9K03SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243299
Artikelnummer des Herstellers
1243299
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9,2 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-7ES1N8A9K03SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151400170
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151400170
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9,2 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-7ES1N8A9K03SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft