??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243246 - ST-6EP1N8A8K02SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243246
Product number of the Manufacturer
1243246
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-6EP1N8A8K02SX
Preview
GTIN-Code
4063151399733
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
37
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
avec filetage
No
GTIN
4063151399733
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
ST-6EP1N8A8K02SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !