??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243246 - ST-6EP1N8A8K02SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243246
Artikelnummer des Herstellers
1243246
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-6EP1N8A8K02SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151399733
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151399733
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-6EP1N8A8K02SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft