??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1243144 - RC-06S1N8AQ0E2X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1243144
Product number of the Manufacturer
1243144
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, N. poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-06S1N8AQ0E2X
GTIN-Code
4063151430573
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
12
Quantity Scale
12
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte