??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1242798 - ST-8EP1N8A8004SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1242798
Artikelnummer des Herstellers
1242798
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 10 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-8EP1N8A8004SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151400651
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
Schutzart (IP, montiert)
IP67
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151400651
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 10 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-8EP1N8A8004SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft