??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1242353 - ST-5ES1N8A9004SX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1242353
Product number of the Manufacturer
1242353
Description short
Connettore per giunti
Description long
Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 8 mm ... 10 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-5ES1N8A9004SX
La figura mostra la versione a 4 poli (3+PE)
GTIN-Code
4063151397630
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Min. operating temperature
-40 °C
Max. operating temperature
125 °C
Degree of protection (IP), mounted
IP67
max. temperatura ambientale
125 °C
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
With thread
No
codice EAN
4063151397630
Manufacturer product designation
Connettore per giunti
Manufacturer product description
Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 8 mm ... 10 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
ST-5ES1N8A9004SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD