??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1242343 - ST-5EP1N8A8003SX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1242343
Product number of the Manufacturer
1242343
Description short
Connettore per cavi
Description long
Connettore per cavi, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-5EP1N8A8003SX
Preview
Min. operating temperature
-40 °C
Max. operating temperature
125 °C
Degree of protection (IP), mounted
IP67
max. operating ambient temperature
125 °C
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
With thread
No
GTIN
4063151397807
Manufacturer product designation
Connettore per cavi
Manufacturer product description
Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range: 5 mm ... 8 mm, number of positions: 6, connection method: Crimp connection, series: ST, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
Product type
ST-5EP1N8A8003SX
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151397807
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte