??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1242343 - ST-5EP1N8A8003SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1242343
Product number of the Manufacturer
1242343
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 8 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-5EP1N8A8003SX
Preview
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
avec filetage
No
GTIN
4063151397807
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 8 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
ST-5EP1N8A8003SX
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151397807
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !