??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1242343 - ST-5EP1N8A8003SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1242343
Artikelnummer des Herstellers
1242343
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-5EP1N8A8003SX
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151397807
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-5EP1N8A8003SX
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151397807
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft