??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1241893 - SF-5EE1N8AS000X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1241893
Artikelnummer des Herstellers
1241893
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung Stift/Buchse
Langbeschreibung
Wanddurchführung Stift/Buchse, gerade, M23, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SF-5EE1N8AS000X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151397746
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Nettogewicht
0.191 kg
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
6
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4063151397746
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung Stift/Buchse
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung Stift/Buchse, gerade, M23, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SF-5EE1N8AS000X
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1241893
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen