??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1241803 - RC-Z2440X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1241803
Product number of the Manufacturer
1241803
Description short
Serracavi e adattatore schermato
Description long
Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,5 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, serie: NC, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-Z2440X
Preview
net weight
0.008 kg
Without halogens
No
GTIN
4063151396640
Manufacturer product designation
Serracavi e adattatore schermato
Manufacturer product description
Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,5 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, serie: NC, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-Z2440X
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151396640
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39269097
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte