??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241750 - RC-Z2174X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241750
Product number of the Manufacturer
1241750
Description short
Raccordement blindage
Description long
Raccordement blindage, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-Z2174X
GTIN-Code
4063151442163
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4063151442163
Manufacturer product designation
Raccordement blindage
Manufacturer product description
Raccordement blindage, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-Z2174X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
74198090
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !