??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1241741 - RC-Z2138X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1241741
Artikelnummer des Herstellers
1241741
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, M23, Schutzart: IP67, Anschlussart: Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-Z2138X
Internationale Artikelnummer
4063151440497
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
21
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
mit Gewinde
Ja
GTIN
4063151440497
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
RC-Z2138X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
74198090
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft