??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241651 - RC-63P1N1290R9X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241651
Product number of the Manufacturer
1241651
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
Connecteur prolongateur, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-63P1N1290R9X
Preview
GTIN-Code
4063151443207
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
46
classe d’inflammabilité
V0
degré de protection (IP) monté
IP67
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
GTIN
4063151443207
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
Manufacturer product description
Connecteur prolongateur, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-63P1N1290R9X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !