??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1241651 - RC-63P1N1290R9X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1241651
Artikelnummer des Herstellers
1241651
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-63P1N1290R9X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151443207
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
46
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Schutzart (IP, montiert)
IP67
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
mit Gewinde
Ja
Anschluss auf der Innenseite
Solder connection
Anschluss Innenseite
Solder connection
GTIN
4063151443207
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
RC-63P1N1290R9X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft