??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1241479 - RC-19P1N124200X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1241479
Product number of the Manufacturer
1241479
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-19P1N124200X
GTIN-Code
4063151454012
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
40
Quantity Scale
40
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte