??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1241430000 - EBR-MODULE RS232
Спецификация
Weidmueller 1241430000
Preview
Manufacturer Product ID
1241430000
Manufacturer Type Description
EBR-MODULE RS232
Description short
Модуль конфигурации промышленного Ethernet
Description long
Внешний модуль для сохранения и восстановления конфигураций устройств. Сокращает время простоев системы посредством простой и быстрой настройки конфигурации в случае замены устройства. Модуль конфигурации может использоваться со всеми управляющими коммутаторами Weidmüller серий Value и PremiumLine, а с точками доступа WLAN Weidmüller
GTIN-Code
4050118029086
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
12 mm
depth
97 mm
width
32.500 mm
Mass
0.050 kg
customs tariff number (TARIC)
85235110
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей