??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1241430000 - EBR-MODULE RS232
Nomenclature
Weidmueller 1241430000
Preview
Manufacturer Product ID
1241430000
Manufacturer Type Description
EBR-MODULE RS232
Description short
Module de configuration pour Ethernet industriel
Description long
Module externe pour sauvegarder et restaurer les configurations de l'appareil. Réduit les temps d'arrêt par une reconfiguration simple et rapide en cas de remplacement de l'appareil. Le module de configuration peut être utilisé avec tous les commutateurs administrables Weidmüller des séries Value et PremiumLine ainsi que le point d’accès WLAN de Weidmüller
GTIN-Code
4050118029086
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
12 mm
depth
97 mm
width
32.500 mm
Mass
0.050 kg
customs tariff number (TARIC)
85235110
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés