??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1241430000 - EBR-MODULE RS232
Stückliste
Weidmueller 1241430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1241430000
Herstellertypbezeichnung
EBR-MODULE RS232
Kurzbeschreibung
Konfigurationsmodul Industrial Ethernet
Langbeschreibung
Externes Modul zur Speicherung und Wiederherstellung der Gerätekonfiguration. Reduziert Systemausfallzeiten durch einfache und schelle Rekonfiguration im Falle eines Geräteaustauschs. Das Konfigurationsmodul ist mit allen Weidmüller managed Switches der Value- und PremiumLine Serien sowie den Weidmüller WLAN-Access Points verwendbar.
GTIN
4050118029086
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
12 mm
Tiefe
97 mm
Breite
32.500 mm
Masse
0.050 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85235110
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen