??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1241420000 - IE-MC-VL-1TX-1SCS
Stückliste
Weidmueller 1241420000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1241420000
Herstellertypbezeichnung
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Kurzbeschreibung
Media Konverter (RJ45 / LWL) IP30
Langbeschreibung
Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
GTIN
4050118029185
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.765 kg
Tiefe
125.01 mm
Höhe
144.05 mm
Breite
52.803 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen