svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1241400000
Weidmüller
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component (general application)
Media converter (network technology, general application)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/19/17/01/32/1241400000.prj},{NB=1241400000},{MANUID=1241400000},{AAF040=0.765},{BAB577=125.01},{BAA020=144.05},{BAF016=52.803},{AAD931=85176200},{AAO676=1241400000},{AAO663=4050118029147},{PREVIEW=../../../../_pool_/4a/d8/12414000009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-MC-VL-1TX-1SC},{DESCSHORT=Media converter (RJ45 / FO) IP30},{DESCLONG=Media converter for implementing Ethernet via an RJ45 interface with fibre-optic cables.},{GTIN=4050118029147},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG975=IP30},{URL=URL},{KEYWORD=Media converter},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-MC-VL-1TX-1SC},{AAW338=Media converter (RJ45 / FO)},{AAU734=Media converter (RJ45 / FO) IP30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1241400000 - IE-MC-VL-1TX-1SC
Bill of material
Weidmueller 1241400000
Preview
Product number of the Manufacturer
1241400000
Manufacturer Type Description
IE-MC-VL-1TX-1SC
Short Description
Media converter (RJ45 / FO) IP30
Long Description
Media converter for implementing Ethernet via an RJ45 interface with fibre-optic cables.
GTIN
4050118029147
Manufacturer Name
Weidmueller Group
degree of protection
IP30
Mass
0.765
kg
depth
125.01
mm
height
144.05
mm
width
52.803
mm
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성