??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1241400000 - IE-MC-VL-1TX-1SC
Kusovník
Weidmueller 1241400000
Preview
Manufacturer Product ID
1241400000
Manufacturer Type Description
IE-MC-VL-1TX-1SC
Description short
Media konvertor (RJ45 / FO) IP30
Description long
Převodník médií pro implementaci sítě Ethernet prostřednictvím rozhraní RJ45 s optickými kabeli.
GTIN-Code
4050118029147
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP30
Mass
0.765 kg
depth
125.01 mm
height
144.05 mm
width
52.803 mm
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model