??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1241380000 - IE-SW-BL06-2TX-4POE
Lista materiałowa
Weidmueller 1241380000
Preview
Manufacturer Product ID
1241380000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Description short
Przełącznik sieciowy (prosty) niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy elementami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118029093
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD