??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1241380000 - IE-SW-BL06-2TX-4POE
Nomenclature
Weidmueller 1241380000
Preview
Manufacturer Product ID
1241380000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118029093
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés