??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1241380000 - IE-SW-BL06-2TX-4POE
Stückliste
Weidmueller 1241380000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1241380000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -10 °C...60 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118029093
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.375 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen