??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1241350000 - IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
Stückliste
Weidmueller 1241350000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1241350000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2x SC-Singlemode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP) 0 °C...60 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118029307
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
1.630 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen