??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241313 - RC-17P1N124000X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241313
Product number of the Manufacturer
1241313
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint plat, 4xM2,5, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-17P1N124000X
Preview
GTIN-Code
4063151453923
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe d’inflammabilité
V0
degré de protection (IP) monté
IP67
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Metal film
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
GTIN
4063151453923
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint plat, 4xM2,5, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-17P1N124000X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
40
Quantity Scale
40
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !