??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1241290000 - IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Kusovník
Weidmueller 1241290000
Preview
Manufacturer Product ID
1241290000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4050118029291
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model