??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1241280000 - IE-SW-VL08-6GT-2GS
Спецификация
Weidmueller 1241280000
Preview
Manufacturer Product ID
1241280000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN-Code
4050118029062
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.850 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей