??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1241241 - RC-16P1N8A6300X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1241241
Product number of the Manufacturer
1241241
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 1 mm, Spessore della parete max.: 4,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-16P1N8A6300X
GTIN-Code
4063151453985
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
40
Quantity Scale
40
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte