??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1241217 - RC-16P1N121600X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1241217
Artikelnummer des Herstellers
1241217
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 12 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-16P1N121600X
Internationale Artikelnummer
4063151441210
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft