??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241083 - RC-12S1NC2H000X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241083
Product number of the Manufacturer
1241083
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12S1NC2H000X
GTIN-Code
4063151429812
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
12
Quantity Scale
12
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !