??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1241062 - RC-12S1N8A80R9X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1241062
Product number of the Manufacturer
1241062
Description short
Connettore per cavi
Description long
M23, Connettore per cavi, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, N. poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12S1N8A80R9X
article view
GTIN-Code
4063151437541
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
EAC
Mass
0.068 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Number of power contacts
0
PE connection present
No
screen connection present
No
Number of data contacts
0
schermato (S/N)
No
indicatore di stato presente (S/N)
No
codice EAN
4063151437541
Manufacturer product designation
Connettore per cavi
Manufacturer product description
M23, Connettore per cavi, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, N. poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12S1N8A80R9X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte