??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241062 - RC-12S1N8A80R9X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241062
Product number of the Manufacturer
1241062
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M23, Connecteurs à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12S1N8A80R9X
Preview
GTIN-Code
4063151437541
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
poids net
0.068 kg
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4063151437541
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12S1N8A80R9X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !