??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1241050000 - IE-SW-VL16-14TX-2ST
Lista materiale
Weidmueller 1241050000
Preview
Manufacturer Product ID
1241050000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL16-14TX-2ST
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, 0 °C...60 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118028942
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.140 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD