??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1241050000 - IE-SW-VL16-14TX-2ST
Nomenclature
Weidmueller 1241050000
Preview
Manufacturer Product ID
1241050000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL16-14TX-2ST
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 14x RJ45, 2 * ST Multimode, 0 °C...60 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118028942
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.140 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés