??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1241050000 - IE-SW-VL16-14TX-2ST
Lista de materiales
Weidmueller 1241050000
Preview
Manufacturer Product ID
1241050000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL16-14TX-2ST
Description short
Switch de red (no gestionado) unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2 * ST Multimodo, 0 °C...60 °C, IP30
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
GTIN-Code
4050118028942
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.140 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD