??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1241045 - RC-12S1N8A1L00X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1241045
Artikelnummer des Herstellers
1241045
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-12S1N8A1L00X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151437664
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Schutzart (IP, montiert)
IP67
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
mit Gewinde
Ja
Anschluss auf der Innenseite
Solder connection
Anschluss Innenseite
Solder connection
GTIN
4063151437664
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
RC-12S1N8A1L00X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen