??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1241020000 - IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Спецификация
Weidmueller 1241020000
Preview
Manufacturer Product ID
1241020000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4050118028935
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.890 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей