??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1241020000 - IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Lista materiałowa
Weidmueller 1241020000
Preview
Manufacturer Product ID
1241020000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118028935
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.890 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD