VEITH-Fuehrungsbuchse 1241.1-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1241_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1241.1-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1241.1-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=63},{L2=30},{L1=93}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1241.1-ISO - Führungsbuchse mit Bund, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Fuehrungsbuchse 1241.1-ISO-32
Bezeichnung
Führungsbuchse
Kurzbez.
1241.1-ISO
Innen-Ø
32
32
mm
Schaft-Ø js4
48
48
mm
Bund-Ø
56
56
mm
Außen-Ø
53
53
mm
Teilkreis-Ø
67
67
mm
Maximal-Ø
79.7
79.7
mm
L3
63
63
mm
Schaftlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
93
93
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성