??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1240990000 - IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Lista materiale
Weidmueller 1240990000
Preview
Manufacturer Product ID
1240990000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118029017
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.890 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD