??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240958 - RC-12S1N121600X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240958
Product number of the Manufacturer
1240958
Description short
Capot pour prolongateur de câble
Description long
Capot pour prolongateur de câble, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12S1N121600X
GTIN-Code
4063151437473
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
degré de protection (IP) monté
IP65
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Metal film
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4063151437473
Manufacturer product designation
Capot pour prolongateur de câble
Manufacturer product description
Capot pour prolongateur de câble, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12S1N121600X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !