??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1240958 - RC-12S1N121600X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1240958
Product number of the Manufacturer
1240958
Description short
Custodia protettiva per connettore per cavi
Description long
Custodia protettiva per connettore per cavi, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12S1N121600X
GTIN-Code
4063151437473
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Degree of protection (IP), mounted
IP65
PE connection present
No
materiale dell'alloggiamento
Metal film
screen connection present
No
With thread
Yes
codice EAN
4063151437473
Manufacturer product designation
Custodia protettiva per connettore per cavi
Manufacturer product description
Custodia protettiva per connettore per cavi, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12S1N121600X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte