??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1240948 - RC-12P2S1290EJX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1240948
Product number of the Manufacturer
1240948
Description short
Connettore per giunti
Description long
Connettore per giunti, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12P2S1290EJX
GTIN-Code
4063151439538
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
EAC
Mass
0.076 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Degree of protection (IP), mounted
IP65
Number of power contacts
0
PE connection present
No
screen connection present
No
Number of data contacts
0
schermato (S/N)
No
indicatore di stato presente (S/N)
No
codice EAN
4063151439538
Manufacturer product designation
Connettore per giunti
Manufacturer product description
Connettore per giunti, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12P2S1290EJX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte