??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1240940000 - IE-SW-VL08MT-8TX
Lista materiałowa
Weidmueller 1240940000
Preview
Manufacturer Product ID
1240940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-8TX
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118028676
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.890 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD