??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1240940000 - IE-SW-VL08MT-8TX
Nomenclature
Weidmueller 1240940000
Preview
Manufacturer Product ID
1240940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-8TX
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118028676
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.890 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés